国を選択してください

グローバルサイトへ

静水圧圧力センサ

静水圧圧力センサ

測定原理

液体中の圧力は、充填高さが高くなるにつれて上昇します。この静水圧は、ステンレス製のダイヤフラムを介して測定セルに伝達されます。泡、付着物、液体の電気的特性の変動、および容器の設計は、測定値に影響を与えません。

動作モード

液体の密度が分かっている場合、静水圧から液面の高さを求めることができます。圧抵抗式測定セルは、ステンレス製の隔離膜とダイアフラムシールを介して測定対象の液体と接続されています。


測定セルの測定値は、信号コンバータを介して、以下のいずれかの出力信号に変換することができます:

  • 4 … 20 mA のアナログ信号
  • HART対応の4~20 mAアナログ信号
  • PROFIBUS PAのデジタル信号


圧力センサには、以下のタイプがございます:

  • 外部取り付け型、
  • ロッド型
  • 、吊り下げ型


言語
  • ドイツ語
  • 英語
言語
パンフレットと概要
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Information - Barconファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
329 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!