国を選択してください

グローバルサイトへ

光データカプラ

光データカプラ

長距離でも最高の安定性を発揮します

光データ伝送システムは、保管・取り出しシステム、搬送車、無人搬送車、モノレールコンベヤにおける双方向通信を可能にします。このシステムは、複雑で問題の多いケーブルやスリップリング、その他の伝送方式に取って代わります。2つのステーション間のデータ転送は、データクロックによって変調された光を用いて行われます。

Pepperl+Fuchs社の光データカプラは、全範囲にわたって安定した転送速度を実現し、最高の安定性と信頼性を提供します。最大300メートルまでの長距離伝送に対応するように設計されており、大規模なプラントに最適です。摩耗のない光技術を採用しているため、光データカプラは継続的かつ円滑な稼働を保証し、ダウンタイムによる高額なコストを排除します。これらのデバイスは、産業用イーサネットやビデオストリームを同時に伝送することができ、一般的なすべての産業用イーサネット規格に対応しています。



主な機能の概要

  • 最大300 mの検知範囲により、大規模な工場での使用が可能です
  • 100 Mbit/sという一貫して高い転送速度により、極めて信頼性の高い通信を実現します
  • 0 mからの検知範囲で信頼性の高い通信を実現し、スペースを最大限に活用できます
  • 両方の受信レベルが1台のデバイスに表示されるため、1人で調整が可能です
  • 設置と方向合わせが簡単であるため、試運転時の時間とコストを節約できます

言語
  • 英語
  • ドイツ語
言語
パンフレットと概要
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
パンフレットと概要Brochure - Products and Solutions for the Pharmaceutical and Life Science Industryファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
1 MB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!