国を選択してください

グローバルサイトへ

High-Temperature Identification System

OIT High Temperature Identification System

Cyclical temperature changes, continuous high temperatures, and the effects of dust or paint: extreme conditions like these are characteristic for drying systems, painting lines, galvanizing plants, or bakeries. The OIT high-temperature identification system was specially developed to withstand these environments. Even at temperatures of up to 500 °C, the robust identification system guarantees reliable reading performance and therefore smooth processes.

Features

  • Heat-resistant code sheets for temperatures up to 500 °C
  • Reliable identification, even on contaminated code sheets
  • Integrated diagnostic function for reliable process flows
  • Maintenance-free with the one-piece housing concept; no additional components
  • Simple connection to all standard controllers
言語
  • ドイツ語
  • 英語
  • スペイン語
言語
パンフレットと概要
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Overview - Optical Identification and RFIDファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
5 MB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
パンフレットと概要Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensorsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
47 MB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
アプリケーションレポート
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Reliable Optical Identication in High-Temperature Environmentsファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
218 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード