ワイヤレス センサ ノード

WILSEN.valve:バルブのスマート位置検出
プロセス技術および水管理分野での用途向けに特別に開発された「WILSEN.valve LoRaWAN」センサーソリューションは、バルブの位置を検出するために使用されます。このソリューションは、信号の信頼性と簡単な操作、そして高い柔軟性を兼ね備えています。エネルギー効率に優れ、それに応じてバッテリー消費を抑えたNAMURおよび2線式低消費電力DCセンサーのさまざまなタイプやバリエーション(誘導型シングルセンサーやダブルセンサーなど)を、標準化されたM12コネクタを介してWILSEN.valve central unitに接続することができます。 WILSEN.valveは、バルブの状態に加え、診断データや短絡・リード線断線などの故障状態も送信します。また、Pepperl+Fuchsでは、市場に出回っているほとんどのバルブや継手に本システムを適合させるための、既製の取り付けソリューション(EN-ISO5211準拠)も提供しています。これには、取り付けブラケット、アダプタプレート、および完全な取り付けセットが含まれます。
代表的な用途
プロセスプラントや水管理システムにおける手動バルブおよび手動レバーバルブのバルブ位置フィードバックと終端位置の監視

WILSEN.node:スマートオブジェクトの在室検知
WILSEN.nodeは、Pepperl+Fuchs社のLoRaベースのM+Oセンサーの中でも汎用性の高いオールラウンダーであり、多種多様な物体の存在を検出することができます。 このため、前面にある2つのM12コネクタに、多種多様なメインセンサーを接続することができます。これには、エネルギー効率に優れた誘導型センサーおよび静電容量式センサーのほか、さまざまな種類のNAMUR規格や2線式低消費電力DCセンサー(フロートスイッチや振動リミットスイッチなど)が含まれます。これにより、WILSEN.nodeは多くの種類のレトロフィットシナリオにおいて優れたソリューションとなります。 WILSEN.valveと同様に、WILSEN.nodeも、実際の測定情報に加え、診断データや、リード線の断線や短絡などの故障状態を送信します。
代表的な用途
マンホールの蓋、変電所の扉、納屋の扉、あるいは牧場の門の閉まり具合を監視すること
- 英語
- ドイツ語
アプリケーションレポート | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| アプリケーションレポートApplication Report - Autonomous Sensor Unit for Automated Material Provision | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 470 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| アプリケーションレポートApplication Report - Smart Position Feedback from Hand Lever Valves | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 322 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| アプリケーションレポートApplication Report - Wireless Level Monitoring of Intermediate Bulk Containers (IBCs) | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 566 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| アプリケーションレポートApplication Report - Continuous Wireless Monitoring of Operating States | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 443 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!