国を選択してください

グローバルサイトへ

ワイヤレス超音波センサ

ワイヤレス超音波センサ

明確に定義された工業生産環境以外でセンサー技術が使用される場合や、既存のシステムにおいて追加の測定データを後から取得する必要がある場合、さまざまな課題や障害が生じます。Pepperl+Fuchsは、ワイヤレス産業用IoTセンサー「WILSEN」シリーズにおいて、世界的に標準化されたLoRaWAN®(Long Range Wide Area Network)技術を活用し、こうした課題の解決策を提供しています。 IP66/67規格に準拠したWILSEN中央ユニットは、高性能なリチウム電池を搭載しており、LoRaWANを介して測定データを安全かつ省エネにワイヤレスでクラウドベースのIoTプラットフォームへ送信し、さらなる分析に活用します。

さらに、中央ユニットはLoRaWANを介して、GPS情報、温度値、およびバッテリーの充電状態も提供します。中央ユニットとさまざまな種類のメインセンサーを組み合わせることで、最も人里離れた場所や、最も過酷な環境下を含め、幅広い用途に対応することが可能です。

ワイヤレスIoTセンサーのM+O(モニタリングおよび最適化)アプリケーションへの統合はシームレスに行えます。センサーデータの受信だけでなく、「ダウンリンクチャネル」を介して、WILSENセンサーのパラメーター化を遠隔で手軽に実行できるからです。Pepperl+Fuchsでは、この目的のために無料のウェブサービスを提供しています。また、iOS用アプリまたはAndroid用アプリを使用して、現場で直接センサーのパラメーター化を行うことも可能です。

バッテリー性能を最適化するための便利なツールとして、Pepperl+Fuchsでは、無料のWebベースのバッテリー寿命計算ツールを提供しています。このツールを使用すると、ユーザーはさまざまなパラメータに基づいて、お使いのWILSENセンサーの予想バッテリー寿命を算出することができます。

WILSEN.sonic.level 超音波センサ

WILSEN.sonic.level:液面のスマートモニタリング

WILSEN.sonic.levelは、内蔵の超音波トランスデューサにより、2.5 m、4 m、または7 mの範囲にわたる充填レベルの検出が可能です。このワイヤレスLoRaWANセンサーソリューションは、超音波方式のあらゆる利点を活かしています。すなわち、材料の特性、表面構造、色、さらには雪、霧、ほこりなども、測定結果の精度に影響を与えません。 さらに、音場が円錐状に伝播するため、点状の検知原理に比べてより広い測定エリアを監視することが可能です。 WILSEN.sonic.levelは、音波ビームのパラメーター化、1 mmの分解能、調整可能な測定間隔、および選択可能な評価アルゴリズムにより、動作条件に合わせて高精度に調整することが可能です。WILSEN.sonic.levelは、ミリメートル単位の距離値に加え、コンテナの充填レベルをパーセンテージ値として直接送信します。

代表的な用途

収集容器、リサイクル容器、タンク、またはサイロの充填レベルの監視

WILSEN.sonic.distance ワイヤレス超音波センサ

WILSEN.sonic.distance:距離のスマートモニタリング

WILSEN.sonic.distanceは距離測定に最適化されており、2.5 m、4 m、または7 mの測定範囲に対応しています。姉妹製品であるWILSEN.sonic.levelと同様、このワイヤレスLoRaWANセンサーソリューションは、超音波原理のあらゆる利点を活かしています。つまり、材料の特性、表面構造、色、さらには雪、霧、ほこりなども、測定結果の品質に影響を与えません。 さらに、音場が円錐状に伝播するため、点状の検知原理に比べてより広い測定エリアを監視することが可能です。 WILSEN.sonic.distanceは、音波ビームのパラメーター化、1 mmの分解能、調整可能な測定間隔、および選択可能な評価アルゴリズムにより、使用条件に合わせて高精度に調整することが可能です。さらに、このLoRaWANセンサーソリューションはエコー振幅値も提供するため、デバイスを水面に合わせて調整するのに役立ちます。また、この情報は、受信したエコー信号の品質、ひいてはその信頼性に関する貴重な一般的なフィードバックとなります。

代表的な用途

洪水対策のための水位監視、パレット保管場所におけるパレットの高さ監視、一般的な距離測定作業

言語
  • ドイツ語
  • 英語
言語
アプリケーションレポート
ファイルの種類
ファイルサイズ
言語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Demand-Driven Emptying of Glass-Recycling Containersファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
580 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Reliable Remote Monitoring of Drain Gratesファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
491 KB
言語
英語
  • ドイツ語
  • 英語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Autonomous Sensor Unit for Automated Material Provisionファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
470 KB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード
アプリケーションレポートApplication Report - Wireless Level Monitoring of Intermediate Bulk Containers (IBCs)ファイルの種類
PDF
ファイルサイズ
566 KB
言語
英語
  • 英語
  • ドイツ語
ダウンロード

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!