国を選択してください

グローバルサイトへ

動作状態の継続的な無線モニタリング

WILSEN.node 自律型センサーノードは、無電圧接点をIIoTと接続します

WILSEN.node ポンプ監視

本申請

システムの不具合を未然に防ぎ、必要に応じて的確な対策を講じるためには、システムおよびシステム構成要素の現在の状況に関する詳細な情報が必要です。例えば、ポンプや換気システムは正常に稼働しているのか、まったく稼働していないのか、あるいは過負荷状態にあるのかといった点です。工業用ドアは閉まっているでしょうか。 古い機械は、前回のメンテナンス以降、何時間稼働しているでしょうか?すべての機械が上位システムに接続されているわけではなく、また、そのような接続を想定して設計されているわけでもありません。多くの場合、プラントコンポーネントを接続するには多額の費用がかかるか、あるいは機械の制御システムへの介入が必要となります。後者は、サイバーセキュリティ上の懸念から、望ましくない、あるいは禁止されていることがよくあります。移動式ユニットの場合、有線接続は一般的にまったく不可能です。

目標

より上位のレベルでは、装置およびプラント構成要素の現在の状態を表示する、プラント全体を統括する可視化・監視システムを構築する必要があります。具体的な保守措置を講じることができるよう、機械の実際の稼働時間は一元的に把握できる必要があります。 個々のコンポーネントに不具合や問題が発生した場合は、担当者に通知し、速やかに是正措置を講じる必要があります。この手順は、プラントの制御システムにイベント駆動型のメッセージ機能が実装されていない場合や、上位の制御レベルと接続されていない場合でも、自動的に実行される必要があります。必要に応じて、実際の機械稼働時間に合わせて保守計画を調整できる必要があります。さらに、このソリューションは、さまざまな電圧レベルに対応した接続オプションを提供する必要があります。

WILSEN.node 中央ユニット

解決策

監視対象となるプラント機器の回路には、それぞれの電圧レベルに適したリレーが設置されています。これらのリレーは、負荷回路に電流が流れると作動し、無電圧側の接点を動作させます。無電圧側は、アダプタケーブルを介してWILSEN.node自律型ワイヤレス センサ ノードに接続されています。 同様に、システム内にすでに存在しているものの、これまで使用されていなかったリレー信号接点やその他の無電圧接点(リレー、開閉装置、機械式リミットスイッチ/レバースイッチ、カップリングリレー、リード接点など)も、WILSEN.nodeに接続することができます。本デバイスには2つの独立した入力端子が備わっており、種類を問わず最大2つの無電圧接点を監視することが可能です。

ワイヤレス センサ ノードは、無電圧接点の位置に基づいてシステムコンポーネントの動作状態を検知し、LoRaWANを介してターゲットインスタンスにワイヤレスで報告します。NAMURセンサーも接続可能で、無電圧接点との混在運用も可能です。このソリューションは、コスト効率良く、また既存システムへの後付け導入も可能です。

技術仕様

  • アダプタケーブルを介して、無電圧接点を直接接続できます
  • 1台のデバイスにつき2つの独立したチャンネル
  • LoRaWAN による、安全でエネルギー効率に優れたデータ通信
  • 建物内の数階にわたる検知範囲、および開けた場所では最大15 kmの検知範囲
  • 最大10年のバッテリー寿命
  • 各種センサーおよび無電圧接頭部用のM12オスコネクタ接続
  • 既存のハウジングへの後付けが可能なM12ケーブル設置ユニット

メリット

WILSEN.node ポンプ監視

これまで監視対象外だった資産についても、最小限の手間で、機械やシステムの制御に干渉することなく、信頼性の高い接続を実現します。システムのステータスに関する補足情報は、M+O(監視および最適化)センサー技術レベルに留まります。制御レベルへの直接接続がないため、追加のサイバーセキュリティ対策は必要ありません。 WILSEN.nodeの高い保護等級(IP66/67)により、屋外の産業環境での使用が可能です。交換可能なバッテリーの寿命は、照会および送信の頻度にもよりますが、最大10年です。LoRaWAN無線規格により、容易な統合と、エンドツーエンド暗号化による安全かつエネルギー効率の高いデータ伝送が可能となります。

概要

  • 機械やプラント構成部品の切り替え状態や動作状態に関する最新情報を、常に把握できます
  • 機械の制御に手を加えることなく、既存のプラント構成部品を簡単に接続できます
  • LoRaWAN® による省エネ通信
  • エンドツーエンド暗号化による安全なデータ通信
  • すべてのハードウェアが含まれた堅牢なソリューション

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!