国を選択してください

グローバルサイトへ

無人フォークリフトによる高さの精密測定

フォークリフト用途におけるケーブルプルロータリエンコーダ

コンパクトなケーブルプルロータリエンコーダは、過酷な環境下でも問題なく動作します

本申請書

自動運転車両や無人誘導車両(AGV)は、生産現場や倉庫の物流現場で頻繁に見られます。荷積み・荷降ろし作業も、ますます自動化が進んでいます。無人フォークリフトの場合、フォークの位置情報がコントローラーに入力されます。 運用や用途によっては、AGVは過酷な環境下で稼働し、さまざまな影響にさらされることがあります。これには、粉塵、汚れ、湿気や油分を帯びた空気、気象条件、そして屋内と屋外を絶えず行き来することなどが含まれます。

目標

フォークリフトがパレットを持ち上げたり降ろしたりするためには、まずコントローラーがフォークの現在の位置を把握している必要があります。フォークは目標位置まで正確に移動させなければなりません。高層倉庫では、大きな高低差があっても、この機能が確実に動作することが求められます。フォークの高さ測定は、汚れや機械的な影響、環境要因の影響を受けてはなりません。また、測定器は、狭いスペースであってもAGVに収まるものでなければなりません。

ECA10TL ケーブルプルロータリエンコーダ

解決策

ECA10TLケーブルプルロータリエンコーダは、高さ位置を最高精度で検出します。センサーはAGVに固定され、ケーブルアイレットは可動式のフォークに取り付けられています。フォークの高さ方向の直線運動は、ケーブルプルハウジング内で回転に変換され、内蔵のアブソリュートエンコーダによって記録されます。この高精度な測定値により、フォークを目標の高さに正確に位置決めすることができます。

技術仕様

  • 頑丈で軽量なプラスチック製
  • コンパクトで、極めてスリムなデザイン
  • カップリングフリーの適応
  • 幅広い取り付け方法
  • 耐錆・耐酸性の測定ケーブル
  • 非常に高い直線性と再現精度
  • 拡張可能な測定レンジ

メリット

測定の原理と本装置の技術的設計により、外部からの影響に対する高い堅牢性が保証されています。光学的条件は影響しません。コンパクトな設計により、非常に狭いスペースへの取り付けも可能で、操作も容易になります。 幅広い取り付けオプションにより、設置の手間が軽減され、設置場所の柔軟性が高まります。接続および通信には、豊富なインターフェースとプロトコルが用意されています。さらに、充実したアクセサリーラインナップにより、最も過酷な環境下でもケーブルプルをご利用いただけます。最後に、ロータリーエンコーダのカップリングレス方式による適応により、正確な情報フィードバックが可能となり、信頼性の高いプロセスが保証されます。

概要

  • 精度を損なうことなく、最大60 mまでの直線運動を測定できます
  • 幅広い製品ラインナップが可能で、ヘビーデューティー製品まで含みます
  • ケーブルプル機能は、あらゆる通信インターフェースと組み合わせることができます
  • 光学的条件や過酷な環境を問わず、高さの検出が可能です


ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!