国を選択してください

グローバルサイトへ

無人搬送車(AGV)向けセンサーソリューションのキービジュアル
動き続けましょう! 正確なナビゲーション、信頼性の高い環境認識、そして効率的な荷役作業。

無人搬送車(AGV)用センサーおよびシステム

  • 包括的なポートフォリオ

    ナビゲーションや誘導から、荷物の取り扱い、環境認識に至るまで、Pepperl+Fuchsは、幅広いAGV用途においてシームレスなプロセスを実現するための、センサーや技術の豊富なラインナップを提供しています。

  • オーダーメイドのソリューション

    信頼性が高く、極めて高精度:自動誘導車両(AGV)分野における長年の経験に基づき、Pepperl+Fuchsはお客様の用途に合わせた高性能なセンサー、技術、ソリューションをご提供いたします。

  • 経験豊富な業界のリーダー

    産業オートメーション分野で70年以上の実績を持つPepperl+Fuchsは、多岐にわたる用途において課題を解決してまいりました。また、お客様のプロセスをより信頼性が高く、効率的なものにするため、新たな技術の開発に継続的に取り組んでおります。

  • Sensorik4.0®

    お客様の成功は、私たちにとって重要なものです。Pepperl+Fuchsのインテリジェントなセンサー技術を活用して、安全かつ効率的なプロセスを構築し、マテリアルハンドリングのアプリケーションをインダストリー4.0へとアップグレードしましょう!

キービジュアルの負荷処理

荷役

荷物の積み込み、固定、および搬送は、無人搬送車(AGV)にとって数多くの課題をもたらします。まず、AGVは適切なドッキングステーションに正確にドッキングしなければなりません。積み下ろしの際には、荷台が確実に検知され、正しい位置に配置されるようにする必要があります。さらに、荷台と搬送物の両方を迅速かつ確実に識別する必要があります。

ドッキングから積荷の位置決め、検知、さらには積荷の識別に至るまで、Pepperl+Fuchsは、無人搬送車(AGV)での使用に最適な、コンパクトで堅牢なセンサーの幅広いラインナップをご用意しております。

適切なセンサー技術を活用して、お客様の個別の荷役用途をどのように解決できるか、ぜひご確認ください!

ナビゲーションとガイダンス

マテリアルハンドリングにおいて可能な限り高いスループットを実現するためには、無人搬送車(AGV)があらゆる状況下で確実に航行できなければなりません。フリーナビゲーション、床面ナビゲーション、モーショントラッキングのいずれにおいても、Pepperl+Fuchsはナビゲーションおよび誘導の分野において、高性能で最先端の技術を提供しています。

過酷な環境や安全が求められる領域を問わず、用途の要件に応じて、円滑かつ効率的なプロセスを実現するための最適なシステムをご用意しております。

Pepperl+Fuchsのセンサーとソリューションを活用して、AGVを確実に誘導しましょう!

キービジュアルのナビゲーションとガイダンス
キービジュアル 環境の知覚

環境の知覚

物流センターであれ、工場敷地内であれ、オフィスビルであれ、AGVは人や物体との衝突を防ぐため、常に周囲の状況を正確に検知しなければなりません。

これには特別な技術の活用が必要となります。Pepperl+Fuchsでは、この目的のために、ISO 13849-1 カテゴリー3 PL dに準拠した安全認可を取得した「USi-safety」超音波センサシステムや、同クラスで最高の角度分解能を誇る「R2300」3-D LiDAR センサなど、信頼性の高いセンサーやシステムを提供しています。これらのセンサーをはじめとする各種センサーにより、正確かつ信頼性の高い環境認識が可能となり、AGVの運用における円滑な稼働が確保されます。

Pepperl+Fuchsの環境検知用独自センサーと技術を活用し、人や物体を衝突から守りましょう!

注目のアプリケーション

お問い合わせ

当社の無人搬送車(AGV)向けセンサーソリューションについて、ご質問はございますか?
喜んでお手伝いさせていただきます!ご興味のある製品について、より詳しい情報をご希望の場合は、お気軽にお問い合わせいただくか、当社の専門家との面談をご予約ください。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!