国を選択してください

荷役
荷物の積み込み、固定、搬送において、無人搬送車(AGV)は、安全かつ円滑な作業を確保するために、多岐にわたる情報を必要とします。まず、無人搬送車は、正しい転送ステーションに正確にドッキングしなければなりません。 積み下ろしの際には、荷台が確実に検知され、正しい位置に配置されるようにする必要があります。また、例えば複数の物体を同時に検知する必要がある場合や、AGVに搭載されたロボットを正確に制御しなければならない場合など、荷物の識別も課題となることがあります。
ドッキングから積荷の検知、位置決め、さらには積荷の識別に至るまで、Pepperl+Fuchsは、無人搬送車(AGV)での使用に最適な、コンパクトで堅牢なセンサーの幅広い製品ラインナップをご用意しております。例えば、非接触技術により安全な資材搬送を実現するほか、高性能な識別システムにより、過酷な環境下でも積載物を確実に識別することができます。
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!