国を選択してください

ナビゲーションとガイダンス
マテリアルハンドリングにおいて可能な限り高いスループットを実現するためには、無人搬送車(AGV)があらゆる状況下で確実に航行できなければなりません。Pepperl+Fuchsでは、フリーナビゲーション、床面ナビゲーション、モーショントラッキングのいずれの場合においても、こうした課題に対応する最適なセンサーと技術をご提供しています。
フリーナビゲーションは、空間的な輪郭や方位点に取り付けられた反射体の検出に基づいていますが、フロアベースのナビゲーションは、床面に設置されたカラーバンド、コード、またはRFIDタグによる誘導に基づいています。モーショントラッキングは、モーションセンサーからのデータを提供し、これを利用して経時的な位置の変化を推定することができます。これらすべての種類のナビゲーションにおいて、Pepperl+Fuchsは、ナビゲーションと誘導において最高の精度を保証する、幅広い高性能な技術を提供しています。
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!