省スペース型のサージ保護装置で、後付けも簡単です

差し込み式のサージ保護機能により、試運転とメンテナンスが簡素化されます
本申請書
東南アジアのある大都市の下水ネットワークは、数多くの分散型ポンプ場から構成されています。自然重力流が利用できない場所では、これらのポンプ場が下水を下流の処理施設へと送り出しています。15年間の運用を経て、72カ所のサージ保護システムの更新時期が到来しました。既存の制御盤とその配線は、引き続き使用されることになっていました。
目標
合計6,000個の信号ループをサージ電圧から保護する必要がありました。必要なサージ保護バリアは、既存のフィールド配線を変更することなく、極めて限られたスペースに収まるものでなければなりませんでした。その他の要件としては、保護モジュールの動作状態を明確に表示すること、およびSIL 3の安全要件への準拠が挙げられました。

解決策
6,000個の信号ループすべてに、M-LB-4000サージ保護システムを用いて保護措置が講じられました。このバリアは、落雷や開閉操作によって生じるサージ電圧を安全に接地へ迂回させます。各装置は、恒久的に配線されたベースと、着脱可能な保護モジュールで構成されています。保護モジュールは、工具を使わずに取り外しや交換が可能であり、その間も信号ループの接続は途切れることがありません。 保守やループ試験の際は、モジュールを180°回転させてから再挿入することで、意図的に信号ループを断線させることができます。
デバイスの状態は各バリアの前面に直接表示されるため、制御盤内の配線が密集している場合でも、故障したモジュールを素早く特定することができます。
技術仕様
- 省スペース設計 – 幅はわずか6mmです
- IEC/EN 61508 に準拠し、SIL 3 認定を取得しています
- 稼働中の工具不要なモジュール交換
- 前面に配置されたステータス表示
- 試験および保守のための統合型遮断機能
- 保護モジュールを取り外しても、信号ループは閉じたままになります
- 動作温度範囲:–40 °C ~ +80 °C
- 危険区域向けモデルをご用意しております
- プッシュイン式スプリング端子
メリット
M-LB-4000サージ保護バリアは、そのスリムな設計により、設置スペースが限られている場所にも容易に設置できます。後付けによるアップグレードは、外部配線を追加することなく実施可能です。 保護モジュールは工具不要で交換できるため、試運転、メンテナンス、トラブルシューティング、およびループテストにかかる手間が軽減されます。モジュールを交換した後、信号ループの再テストは不要です。前面に配置されたステータス表示により、遠隔地の設置現場でも迅速な診断が可能です。さらに、本製品はSIL 3認証を取得しており、最も厳しい機能安全要件にも準拠しています。
概要
- 恒久的に配線されたベースと、着脱可能な保護モジュールから構成される2部構成のシステムです
- 既存の制御盤への省スペースな後付け設置に適したスリムな設計
- 信号ループを中断することなく、交換用保護モジュールを交換することができます
- モジュールの状態表示およびSIL 3認証
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!

