国を選択してください

グローバルサイトへ

NBN50-U1L-A2-Y70118704 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • センサーヘッドが双方向および回転可能
  • 50 mm ノンフラッシュ(非面一)
  • 4 つの LED インジケータで 360°の視界を確保
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN50-U1L-A2-Y70118704の技術データ

スイッチング機能補完
出力タイプPNP
定格動作距離sn50 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 40,5 mm
実際の動作距離sr45 ... 55 mm 標準
減衰係数 rAl0,39
リダクションファクタ rCu0,37
減衰係数 r3040,75
リダクションファクタ rBrass0,45
出力タイプ4 線式
動作電圧UB10 ... 60 V DC
切替え周波数f0 ... 100 Hz
ヒステリシスH標準 10 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA 標準 0,01 mA
無負荷供給電流I0≤ 20 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv120 ms
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、黄色
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプねじ端子
接続に関する情報1 つの端子接続には、同じコア断面積を持つ導体を 2 つまで取り付けることができます
締付けトルク 1.2 N.m + 10 %
コア断面積最大 2.5 mm2
最小コア断面積ワイヤーエンドフェルールなし 0,5 mm2 、 コネクタスリーブ付き 0,34 mm2
最大コア断面積ワイヤーエンドフェルールなし 2,5 mm2 、 コネクタスリーブ付き 1,5 mm2
ハウジング材質PA / 金属
検出面PA
ハウジングベースプラスチック
保護等級IP68/IP69K
寸法
高さ55 mm
幅55 mm
長さ128 mm
注締め付けトルク:1.8 Nm (ハウジング)
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。