国を選択してください
NBB20-L2M-EU-175MM-4DT04 誘導型センサー
主なメリットの概要
- モバイル機器制御用の 0.5 / 4.5 VDC 切り替え出力
- 20 mm フラッシュ
- Deutsch 4 ピン、DT04 コネクタ
- カスタムケーブル長
- センサーヘッドが双方向および回転可能
- 電源および出力 LED
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBB20-L2M-EU-175MM-4DT04の技術データ
| 出力タイプ | デジタル電圧出力 | |
| 定格動作距離 | sn | 20 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 16,2 mm |
| 実際の動作距離 | sr | 18 ... 22 mm |
| 作動エレメント | 軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2) 60 mm x 60 mm x 1 mm | |
| 減衰係数 rAl | 0,33 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,31 | |
| 減衰係数 r304 | 0,74 | |
| リダクションファクタ rBrass | 0,41 | |
| 出力タイプ | 3 線式 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 440 Hz |
| ヒステリシス | H | 標準 5 % |
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
| 短絡保護機能 | はい | |
| 温度ドリフト | ≤ 10 % | |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 15 mA |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 40 ms |
| 負荷抵抗 | min. 20 kΩ | |
| 動作電圧インジケータ | LED、緑色 | |
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 |
| MTTFd | 953 a |
| MTTFd | 953 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 出力値 | 物体検出時: 4,5 V ± 0.2 V 物体非検出時: 0,5 V ± 0.2 V |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| 接続タイプ | プラグ付き固定ケーブル | |||||||||||||
| ハウジング材質 | PA-GF35 金属製ベース Xylan コーティング 金属製取り付けフランジ Xylan コーティング。 | |||||||||||||
| 検出面 | PA-GF35 | |||||||||||||
| 保護等級 | IP69K | |||||||||||||
| コネクタ | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ケーブル | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 質量 | 272 g | |||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。