国を選択してください

グローバルサイトへ

NBN40-U4L-US-V95P 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • センサーヘッドが双方向および回転可能
  • 接地接続のある金属ベース
  • 常開出力
  • カプセル化
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN40-U4L-US-V95Pの技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプ2 線式
定格動作距離sn40 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性AC/DC
保証動作距離sa0 ... 32,4 mm
実際の動作距離sr36 ... 44 mm 標準 40 mm
減衰係数 rAl0,37
リダクションファクタ rCu0,3
減衰係数 r3040,73
減衰率 rFe1
リダクションファクタ rBrass0,4
出力タイプ2 線式
切替え周波数f0 ... 25 Hz
ヒステリシスH1 ... 10 % 標準 5 %
逆極性保護機能逆極性耐性
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 5 V (標準 2 V) DC 作動
≤ 8 V(標準 2 V)AC 動作
瞬時電流
(20 ミリ秒、0.1 Hz)
0 ... 3000 mA
作動電流IL5 ... 500 mA
オフ状態電流Ir≤ 1,5 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 300 ms
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、黄色
エラーインジケータ過電流時に点滅
定格作動電圧Ue24 ... 250 V DC/ 24 ... 230 V AC
動作電圧UB20 ... 300 V DC/ 20 ... 253 V AC
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
保護等級I
定格絶縁電圧Ui230 V
定格インパルス耐電圧Uimp2,5 kV
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質PA 6.6 / 金属
検出面PA 6.6
ハウジングベース金属 / クラス I 装置 アース接続あり
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切り7/8 インチ - 16 UN
ピンの数5
質量461 g
寸法
高さ55 mm
幅55 mm
長さ128 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。