国を選択してください

グローバルサイトへ

SFP-S-30KM-F-N SFP トランシーバ

SFP トランシーバ、30 km 、100BASE-LX 、ファスト イーサネット シングルモード ファイバ

主なメリットの概要

  • 業界標準の小型フォームプラグ脱着式 (SFP) パッケージ
  • SFP マルチソース契約に準拠
  • ホット プラグ対応
  • クラス 1 レーザ製品、EN 60825-1 に準拠
  • 単一電源 3.3 V
  • TTL 信号検出インジケータ
  • Duplex LC コネクタ
  • 温度範囲 :0 ~ 70° C
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
SFP-S-30KM-F-Nの技術データ

標準
IEEE802.3u 100BASE-LXはい
インターフェイスの種類100BASE-LX 高速イーサネット ファイバ
物理的SFP 、 ホットプラグ対応
転送レート155 Mbps
波長1310 nm
ケーブル タイプ9/125 μm シングル モード
ケーブルの長さmax. 30 km
コネクタ タイプ2 芯 LC 1点
送信電力 (光)-15 ... -8 dBm
受信感度-34 ... 0 dBm
リンク バジェット19 dB
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN55024 、 IEC 61000-4-2 、IEC 61000-4-3 、IEC 61000-4-4 、IEC 61000-4-6 、IEC 61000-4-8
放射干渉CISPR 22 、 FCC パート 15 サブパート B クラス A 、 EN61000-6-4、IEC61000-6-4
ノイズ耐性EN 55024
標準SFP マルチソース (MSA) 準拠 クラス 1 レーザー製品、EN 60825-1 に準拠
周囲温度0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度最大 95 %
質量17 g
寸法
高さ8,5 mm
幅13,4 mm
長さ56,5 mm
一般的な注意事項