国を選択してください
SFP-S-30KM-G-W SFP トランシーバ
SFP トランシーバ、30 km、1000BASE-LX、ギガビット・イーサネット単一モードファイバー、拡張温度範囲対応
主なメリットの概要
- 業界標準の小型フォームプラグ脱着式 (SFP) パッケージ
- SFP マルチソース契約に準拠
- ホット プラグ対応
- クラス 1 レーザ製品、EN 60825-1 に準拠
- 単一電源 3.3 V
- TTL 信号検出インジケータ
- Duplex LC コネクタ
- 拡張温度範囲 :-40 ~ 85° C
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR