国を選択してください

グローバルサイトへ

V15-W-VT2M-PUR-U/CAN ソケット付き接続ケーブル

DeviceNet/CANopen バスケーブル、ソケット片端、M12 アングル、Aコード、5ピン、PURケーブル、紫色、シールド付き、UL 認可、ドラッグチェーン対応、耐塩水性

主なメリットの概要

  • DeviceNet および CANopen 用に適しています
  • ドラッグチェーンに適しています
  • 保護等級 IP66 / IP68 / IP69
  • 微生物や加水分解に耐性
  • 海水に対する耐性
  • 米国およびカナダでの UL 認定
  • ハロゲンフリー
  • 取り付けの緩みや歪みを防止

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
CANopen® interface
DeviceNet® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V15-W-VT2M-PUR-U/CANの技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルライトアングル
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ケーブル端
動作電圧UB最大 48 V AC / 60 V DC
テスト電圧コア / コア : 3000 V (1 分)
コア / シールド : 3000 V (1 分)
作動電流IB最大 4 A
特性インピーダンス120 Ω ±12 Ω (1 MHz)
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
燃焼性IEC 60332-1-2 / UL 2556 FT2 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
ハロゲンフリーIEC 60754-1
耐化学薬品性DIN EN 60811-2-1
耐油性DIN EN 60811-2-1
UL 認証CMX 規格認定取得済み (ケーブル)
UL ファイル番号E231213
周囲温度
プラグコネクタ-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
ケーブル、固定-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和統合型
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm
挿抜耐久性min. 100
シールドピン 1 とねじ接続部に接続されているシールド
保護等級IP66 / IP68 / IP69
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径6,1 mm
曲げ半径> 8 x ケーブル直径、可動
> 4 x ケーブル直径、固定
被覆ストリップ力max. 60 N / 100 mm
被覆の色紫色 (RAL 4001 相当品)
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 赤色
コア 2: 黒色
コア 3: 白色
コア 4: 青色
コア構造7 x 0,254 mm ∅
ツイストペアからツイストクワッド
シールドすずめっき銅編組、密度 80 %
長さL2 m
ケーブルコードLi 9Y 11Y 4 x 0.34
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 3000000
運動速度max. 2,5 m/s
加速max. 12 m/s2
質量119 g
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
シールFKM
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PP
耐塩水はい
耐油性はい
耐微生物性はい
耐加水分解性はい
燃焼性VW-1
UN ECE-R 118.01 準拠
一般的な注意事項