国を選択してください
IA6-12GM35-IU-V1 誘導アナログセンサ
主なメリットの概要
- 誘導アナログ
- アナログ出力 1 mA~5 mA / 0 V~5 V
- 0~6 mm 準フラッシュ(面一)












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
IA6-12GM35-IU-V1の技術データ
| 出力タイプ | アナログ電流出力またはアナログ電圧出力 | |
| 設置 | 準フラッシュ | |
| 出力極性 | DC | |
| 作動エレメント | 軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm | |
| 減衰係数 rAl | 0,33 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,28 | |
| 減衰係数 r304 | 0,8 | |
| リダクションファクタ rBrass | 0,43 | |
| 測定範囲 | 0 ... 6 mm | |
| 出力タイプ | 4 線式 |
| 設置条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V 、残存リップル 20 % UB | ||||||||||||
| 制限周波数(3dB) | 1000 Hz | |||||||||||||
| 逆極性保護機能 | はい | |||||||||||||
| 短絡保護機能 | はい | |||||||||||||
| 繰り返し精度 | R | ± 0,32 mm | ||||||||||||
| 解像度 | 0 ... 1 µm | |||||||||||||
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 10 mA | ||||||||||||
| MTTFd | 551 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 出力タイプ | 0 ... 5 V / 1 ... 5 mA | |
| 負荷抵抗 | 出力電流 A2: 1 kΩ (UB = 10V) / 5 kΩ (UB = 30V) | |
| 負荷電流 | 電圧出力 A1: ≤ 10 mA | |
| リカバリ時間 | 20 ms | |
| 調整公差ゼロ点 | ≤ ± 10 % (フルスケール値の) | |
| 温度ドリフト | ±5 %(0~70 °C) ±10 %(-25~0 °C) | |
| 残留リップル | 20 % |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 接続タイプ | コネクタプラグ | |||||||
| ハウジング材質 | クロムめっき黄銅 | |||||||
| 検出面 | PBT | |||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||
| コネクタ | ||||||||
| ||||||||
| 質量 | 23 g | |||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。