国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

IA6-12GM50-IU-Y70109008 誘導アナログセンサ

主なメリットの概要

  • 誘導アナログ
  • アナログ出力 1 mA~5 mA / 0 V~5 V
  • 0~6 mm 準フラッシュ(面一)
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

IA6-12GM50-IU-Y70109008の技術データ

出力タイプアナログ電流出力またはアナログ電圧出力
設置準フラッシュ
出力極性DC
作動エレメント軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)
18 mm x 18 mm x 1 mm
減衰係数 rAl0,33
リダクションファクタ rCu0,28
減衰係数 r3040,8
リダクションファクタ rBrass0,43
測定範囲0 ... 6 mm
出力タイプ4 線式
設置条件
A2 mm
B12 mm
C18 mm
F14 mm
動作電圧UB10 ... 30 V 、残存リップル 20 % UB
制限周波数(3dB)1000 Hz
逆極性保護機能はい
短絡保護機能はい
繰り返し精度R± 0,32 mm
解像度0 ... 1 µm
無負荷供給電流I0≤ 10 mA
MTTFd551 a
診断範囲(DC)0 %
出力タイプ0 ... 5 V / 1 ... 5 mA
負荷抵抗出力電流 A2: 1 kΩ (UB = 10V) / 5 kΩ (UB = 30V)
負荷電流電圧出力 A1: ≤ 10 mA
リカバリ時間20 ms
調整公差ゼロ点≤ ± 10 % (フルスケール値の)
温度ドリフト±5 %(0~70 °C)
±10 %(-25~0 °C)
残留リップル20 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質クロムめっき黄銅
検出面PBT
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
材料PUR
色グレー
コアの数3
長さL2 m
質量27 g
寸法
長さ50 mm
直径12 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。