国を選択してください
V45-G-C5-GN0,6M-PUR-E1S-V45-G 接続ケーブル
イーサネットバスケーブル RJ45 - RJ45、PROFINET コード、4 ピン、PUR ケーブル(緑)、Cat5e、シールド付き、ドラッグチェーン対応、ねじれに強い
主なメリットの概要
- 耐摩耗性 PUR ケーブル
- ロボットアプリケーションに適しています / 耐ねじれ性
- ドラッグチェーンに適しています
- 産業用イーサネット
- PROFINET に適合
- CAT5/CAT5e ケーブル
- 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
- ハロゲンフリー
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR