国を選択してください

グローバルサイトへ

ShieldScan Cable Adapt SSR/NPN 接続PCBShieldScan Accessory

I/Oモジュール用接続PCBおよびShieldScan用ケーブル

主なメリットの概要

  • ケーブル アダプタ、ソリッドステート スキャナ ShieldScan 用
  • アダプタ、接続ケーブル用 (汎用ケーブルなど)
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

ShieldScan Cable Adapt SSR/NPNの技術データ

周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
接続ねじ端子 5 ピン
質量約 4 g
寸法
高さ14 mm
幅18,6 mm
長さ17,5 mm
納品物1x ねじ端子 5 ピン 、 1x プリント基板アセンブリ (PCBA) コネクター付き 10 ピン ( 切り替え後の高さ )
シリーズShieldScan
一般的な注意事項