国を選択してください

グローバルサイトへ

ShieldScan Transfer Loop 接続ケーブルShieldScan Accessory

ShieldScan のドアアクセス制御用、フレキシブルな波形ホース付き接続ケーブル、標準 2.5 m

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

ShieldScan Transfer Loopの技術データ

周囲温度-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
長さL全長 2500 mm
コルゲートホース 660 mm
直径外径 : 約 11,2 mm コルゲートホース
接続オスコネクタ 10 ピン
材料コルゲートホース : PC (ポリカーボネート)
壁ブラケット : PA6
ケーブル
被覆直径5,4 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
質量約 114 g 、合計
約 92 g 、 接続ケーブル
約 5 g 、 壁ブラケット
納品物接続ケーブル 、 コルゲートホース 、 壁ブラケット
シリーズShieldScan
一般的な注意事項