国を選択してください

グローバルサイトへ

ShieldScan Cable Door 接続ケーブルShieldScan Accessory

接続ケーブル、フレキシブル、ShieldScan のドアアクセス制御用、標準 2.5 m

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

ShieldScan Cable Doorの技術データ

周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
接続1x オスコネクタ 、 10 ピン
ケーブル黒色 PVC 、8 線式
被覆直径5,4 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
長さL2500 mm
質量約 92 g
納品物1x ねじ端子 1x ねじ固定具 コネクター付き 10 ピン
シリーズShieldScan
一般的な注意事項