国を選択してください

グローバルサイトへ

V19SX-G-GN15M-PUR-E2S-V19X-G 接続ケーブル

イーサネット バス ケーブル、 M12 ストレート プラグ - M12 ストレート プラグ、X コード、8 ピン、緑色 PUR ケーブル、Cat6A 、ペア シールド、全面シールド

主なメリットの概要

  • 耐摩耗性 PUR ケーブル
  • 産業用イーサネット
  • 米国およびカナダでの UL 認定
  • 保護等級 IP67
  • ハロゲンフリー
  • 工具での組み立てに適したねじ接続
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V19SX-G-GN15M-PUR-E2S-V19X-Gの技術データ

コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数8
コーディングX コード
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数8
コーディングX コード
動作電圧UB最大 50 V AC / 60 V DC
作動電流IB最大 0,5 A
保護等級EN 60529
フィールドバス規格IEEE 802.3an 10GBASE-T
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-109
コネクタ RJ45 : IEC 60603-7
構成部品カテゴリCAT6A (IEC 11801 、EN 50173)
燃焼性IEC 60332-1-2 、 UL 1581
UL ファイル番号E520112
周囲温度
ケーブル、固定-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
ケーブル、屈曲-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和統合型
ツールのインストール直線ローレット 、 六角ナット SW = 13 mm
挿抜耐久性min. 100
シールドねじ接続部に接続されているシールド
保護等級IP67
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径6,2 mm
曲げ半径最大 50 mm アクティブ
最大 25 mm 固定設置
被覆の色緑色(RAL 6018 と同等)
コアの数8
コア断面積0,14 mm2
コアの色コア 1: 白色/オレンジ色
コア 2: オレンジ色
コア 3: 白色 / 緑色
コア 4: 緑色
Core 5: 白色 / 茶色
Core 6: 茶色
コア 7: 白色 / 青色
コア 8: 青色
コア構造7 x 0,404 mm ∅ ツイストペア 、 ツイスト ペア シールド
シールドすずめっき銅編組
ツイスト ペア シールド : ポリエステル フィルム ラミネート アルミ ホイル
長さL15 m
ケーブルコードLi 02YSC 11Y 4 x 2 x 0.48
質量640 g
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
接触面Ni/Au
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PUR
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PE
UV耐性はい
耐油性はい
燃焼性FT1
ケーブルマークスリーブ2x PUR 透明 、 コードセット M12 アングル ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、8 ピン、黒色 PUR ケーブル、UL 認証
一般的な注意事項