国を選択してください
V19SX-G-GN25M-PUR-E2S-V19X-G 接続ケーブル
イーサネット バス ケーブル、 M12 ストレート プラグ - M12 ストレート プラグ、X コード、8 ピン、緑色 PUR ケーブル、Cat6A 、ペア シールド、全面シールド
主なメリットの概要
- 耐摩耗性 PUR ケーブル
- 産業用イーサネット
- 米国およびカナダでの UL 認定
- 保護等級 IP67
- ハロゲンフリー
- 工具での組み立てに適したねじ接続
- 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR