国を選択してください

グローバルサイトへ

V45-G-C6-GN1M-PUR-E2S-V45-G 接続ケーブル

イーサネット バス ケーブル、RJ45 ストレート プラグ - RJ45 ストレート プラグ、イーサネット コード、8 ピン、緑色 PUR ケーブル、Cat6A 、ペア シールド、全面シールド

主なメリットの概要

  • 耐摩耗性 PUR ケーブル
  • 産業用イーサネット
  • 米国およびカナダでの UL 認定
  • ハロゲンフリー
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V45-G-C6-GN1M-PUR-E2S-V45-Gの技術データ

コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプRJ45
スタイルストレート
ロックスナップロック
ピンの数8
コーディングEIA/TIA 568 B
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプRJ45
スタイルストレート
ロックスナップロック
ピンの数8
コーディングEIA/TIA 568 B
UL ファイル番号E520112
動作電圧UB最大 50 V AC / 60 V DC
作動電流IB最大 1 A
保護等級EN 60529
フィールドバス規格IEEE 802.3an 10GBASE-T
プラグ接続コネクタ RJ45 : IEC 60603-7
構成部品カテゴリCAT6A (IEC 11801 、EN 50173)
燃焼性IEC 60332-1-2 、 UL 1581
周囲温度
ケーブル、固定-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
ケーブル、屈曲-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
保護の緩和統合型
挿抜耐久性min. 750
シールドコネクタに接続されたシールド
保護等級IP20
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径6,2 mm
曲げ半径最大 50 mm アクティブ
最大 25 mm 固定設置
被覆の色緑色(RAL 6018 と同等)
コアの数8
コア断面積0,14 mm2
コアの色コア 1: 白色/オレンジ色
コア 2: オレンジ色
コア 3: 白色 / 緑色
コア 4: 青色
Core 5: 白色 / 青色
Core 6: 緑色
コア 7: 白色 / 茶色
コア 8: 茶色
コア構造7 x 0,404 mm ∅ ツイストペア 、 ツイスト ペア シールド
シールドすずめっき銅編組
ツイスト ペア シールド : ポリエステル フィルム ラミネート アルミ ホイル
長さL1 m
ケーブルコードLi 02YSC 11Y 4 x 2 x 0.48
質量60,4 g
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
本体PC
接触面Ni/Au
燃焼性V-0
ケーブル
被覆PUR
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PE
UV耐性はい
耐油性はい
燃焼性FT1
一般的な注意事項