国を選択してください
SFP-2 SFP TransceiverFieldConnex®
SFP transceiver, 550 m, 1000BASE-SX, Gigabit Ethernet multimode fiber
主なメリットの概要
- Certified for use with Ethernet-APL field switches in Zone 2
- Class 1 laser product complies with EN 60825-1
- SFP Multi-Source Agreement compliant
- Ethernet link up to 550 m
- Duplex LC connector
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE