国を選択してください

グローバルサイトへ

V15-W-PG7 ケーブルソケット

ケーブルソケット、現場取付け可能、M12 アングル、Aコード、5ピン

主なメリットの概要

  • ねじ端子接続
  • 金属製ロック
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
V15-W-PG7の技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルライトアングル
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングA コード
カスタマイズコード向き : 0°/ 90°/ 180°/ 270°
動作電圧UB最大 48 V AC / 60 V DC
作動電流IB最大 4 A
体積抵抗< 10 mΩ
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
周囲温度-28 ... 90 °C (-18,4 ... 194 °F) 、 ディレーティングを書き留めます
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク1,5 ... 1,6 Nm
ツールのインストール直線ローレット
挿抜耐久性min. 50
保護等級IP65
接続ねじ端子(最大 0.75 mm2 用) / AWG 18
ケーブル
被覆直径4~6 mm
コア断面積0,75 mm2 / 18 AWG 最大
質量28,9 g
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体PBT、黒色
シールNBR 、 FKM
接触面CuSnZn
一般的な注意事項