国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB15-30GM40-EU-M1-300MM-3DT04 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 15 mm フラッシュ
  • モバイル機器制御用の 0.5 / 4.5 VDC 切り替え出力
  • 拡張温度範囲
    -40 ~+85 °C
  • 3 ピン Deutsch コネクタ(DT04)
  • 高い耐衝撃性と耐振動性
  • EMC 抵抗値が 30 V/m 上昇
  • シール性が向上、保護等級
    IP68 / IP69K
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB15-30GM40-EU-M1-300MM-3DT04の技術データ

出力タイプデジタル電圧出力
定格動作距離sn15 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 12,15 mm
作動エレメント軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)
45 mm x 45 mm x 1 mm
減衰係数 rAl0,45
リダクションファクタ rCu0,4
減衰係数 r3040,7
リダクションファクタ rBrass0,5
出力タイプ3 線式
動作電圧UB7 ... 30 V DC
切替え周波数f0 ... 500 Hz
ヒステリシスH2 ... 15 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能はい
温度ドリフト≤ 10 %
無負荷供給電流I0≤ 15 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 100 ms
負荷抵抗min. 20 kΩ
切替え状態インジケータLED、黄色
出力値物体検出時: 4,5 V ± 0.2 V
物体非検出時: 0,5 V ± 0.2 V
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイププラグ付き固定ケーブル
ハウジング材質黄銅 、 白いブロンズ コーティング済み
検出面PBT 、 緑色
保護等級IP68/IP69K
コネクタ
接続アセンブリDeutsch コネクタ DT04-3P-CE02
Deutsch 接点 1060-16-0622
Deutsch ウェッジ W3P
ケーブル
ケーブル直径6 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 6 x ケーブル直径
材料PUR
色黒色
コアの数3
コア断面積0,75 mm2
長さL285 mm ± max. 10 mm
寸法
長さ50 mm
直径30 mm
納品物2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています)
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。