国を選択してください
NBB8-18GM40-EU-M1 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 8 mm フラッシュ(面一)
- モバイル機器制御用の 0.5 / 4.5 VDC 切り替え出力
- EMC 抵抗値が 30 V/m 上昇
- 拡張温度範囲
-40 ~+85 °C - 高い耐衝撃性と耐振動性
- シール性が向上、保護等級
IP68 / IP69K
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBB8-18GM40-EU-M1の技術データ
| 出力タイプ | デジタル電圧出力 | |
| 定格動作距離 | sn | 8 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 6,48 mm |
| 作動エレメント | 軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2) 24 mm x 24 mm x 1 mm | |
| 減衰係数 rAl | 0,4 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,3 | |
| 減衰係数 r304 | 0,7 | |
| リダクションファクタ rBrass | 0,45 | |
| 出力タイプ | 3 線式 |
| 動作電圧 | UB | 7 ... 30 V DC |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 1600 Hz |
| ヒステリシス | H | 2 ... 15 % |
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
| 短絡保護機能 | はい | |
| 温度ドリフト | ≤ 10 % | |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 15 mA |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 100 ms |
| 負荷抵抗 | min. 20 kΩ | |
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 |
| 出力値 | 物体検出時: 4,5 V ± 0.2 V 物体非検出時: 0,5 V ± 0.2 V |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| 周囲温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | ケーブル | ||||||||||||||||||||||
| ハウジング材質 | 黄銅 、 白いブロンズ コーティング済み | ||||||||||||||||||||||
| 検出面 | PBT 、 緑色 | ||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP68/IP69K | ||||||||||||||||||||||
| ケーブル | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 寸法 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 納品物 | 2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています) |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。