国を選択してください
ICRL-U-10RJ45-PoE-B-DIN 非管理型イーサネットスイッチRocketLinx®
非管理型イーサネットスイッチ、PoE、電圧昇圧機能付きRJ45ポート10個
主なメリットの概要
- 産業用 PoE アンマネージド スイッチ、IEEE 802.3af準拠
- 10/100BASE-TX PoE 8 ポート、ギガビット アップリンク 2 ポート
- 合計出力電源容量 80W (各ポート最大 15.4W)
- 輸送、セキュリティ、産業用アプリケーション向けの 8 ~ 32 V DC 入力の昇圧テクノロジー
- QoS サポート (ビデオおよび VoIP ストリーム最適化用)
- 故障、イベント通知アラーム リレー
- 動作温度範囲 (-40 ... +70 °C)
- PROFINET IO および EtherNet/IP に適しています
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE