国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB4-12GM50-E2-V1-Y0010 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 4 mm フラッシュ(面一)
  • 作動距離の増大
  • 拡張温度範囲
    -40 ~+85 °C
  • 拡張作動電圧範囲
  • 多様な取り付けの機会が確保され、柔軟な利用が可能

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB4-12GM50-E2-V1-Y0010の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn4 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 3,24 mm
作動エレメント軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)
12 mm x 12 mm x 1 mm
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,35
減衰係数 r3040,79
リダクションファクタ rBrass0,49
出力タイプ3 線式
動作電圧UB6 ... 36 V
切替え周波数f0 ... 2550 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 1 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir最大 20 µA
無負荷供給電流I0≤ 10 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 10 ms
切替え状態インジケータマルチホール LED、黄色
MTTFd1607 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
PWIS (塗装阻害物質) 準拠VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
保護等級II
定格絶縁電圧Ui36 V
定格インパルス耐電圧Uimp500 V
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 36 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質黄銅 、 白いブロンズ コーティング済み
検出面PBT 、 緑色
保護等級IP65 / IP66 / IP67 / IP68
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数3
質量29 g
寸法
長さ64,5 mm
直径12 mm
取り付け付き ナット、M12
締め付けトルク≤ 10 Nm
納品物2 個のナットとワッシャーが付属しています
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。