国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB8-18GM50-E2-M-150MM-3DT04-Y 誘導型センサー

モバイル機器シリーズ

主なメリットの概要

  • 8 mm フラッシュ(面一)
  • 作動距離の増大
  • 拡張温度範囲
    -40 ~+85 °C
  • 3 ピン Deutsch コネクタ(DT04)
  • 100 V/m 放射線場耐性
  • タイプ E1 承認済み

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB8-18GM50-E2-M-150MM-3DT04-Yの技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn8 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 6,48 mm
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,4
減衰係数 r3040,7
リダクションファクタ rBrass0,45
出力タイプ3 線式
動作電圧UB5 ... 60 V
切替え周波数f0 ... 1500 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能はい
短絡保護機能はい
誘導過電圧保護はい
サージ抑制はい
電圧降下Ud≤ 2 V
定格絶縁電圧UBIS60 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA 標準 0,1 µA 25 °C の場合に
無負荷供給電流I0≤ 7 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 220 ms
切替え状態インジケータLED : 黄色 出力
MTTFd1085,5 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cURus 認定
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
電源 / スイッチング電圧 : 60 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
UL の詳細については、「補足情報」を参照してください
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイププラグ付き固定ケーブル
ハウジング材質黄銅、ニッケルめっき
検出面PBT
保護等級IP68/IP69K
コネクタ
接続アセンブリDeutsch コネクタ DT04-3P-C015
Deutsch 接点 1060-16-0622
Deutsch ウェッジ W3P
ケーブル
ケーブル直径6 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 6 x ケーブル直径
材料PUR
色グレー
コアの数3
コア断面積0,75 mm2
長さLL = 150 mm
寸法
長さ50 mm
直径18 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。