国を選択してください

グローバルサイトへ

ICRL-U-5RJ45-PoE-G-DIN 非管理型イーサネットスイッチRocketLinx®

非管理型イーサネットスイッチ、PoE、5つのRJ45ギガビットポート、障害アラーム付き

主なメリットの概要

  • 5 - ギガビット RJ45 PoE ポート
  • 過酷な環境での使用に対応する頑丈なハウジング
  • 大容量ファイル転送用 9 キロバイトのジャンボフレーム
  • 電源イベントアラーム
  • 冗長化電源入力 44 ~ 57 V DC
  • 動作温度 -40 ~ +75 °C
  • PROFINET IO および EtherNet/IP に適しています

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

ICRL-U-5RJ45-PoE-G-DINの技術データ

UL ファイル番号E185778
MTBF44.5 年
接続タイプRJ45
Auto-MDI(-X)はい
自動ネゴシエーションはい
転送レート5 - 10BASE-T 、100BASE-TX 、1000BASE- T 10/100/1000 Mbps
ケーブル タイプカテゴリ 5e 以上
PoE 機能
タイプPoE 出力モード : 代替 A
最大合計出力112 W @ 52 V
標準
IEEE 802.3 10BASE-Tはい
IEEE 802.3u 100BASE-TXはい
IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャはい
IEEE 802.3ab 1000BASE-Tはい
IEEE802.3af PoE (給電機能付き)はい
IEEE802.3at PoE (給電機能付き) Plusはい
LED 表示マニュアルを参照してください
定格作動電圧Ue44 ... 57 V DC
消費電力3 W @ 60 V DC
一般情報冗長化電源、逆電流保護、電源障害アラーム、リレー出力 最大定格 1 A (24 V DC)
公称電圧48 V 、 60 V
番号 / タイプ5 x RJ45
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 50121-1 : 2017 、 EN 50121-4 : 2016 、 EN 55032 : 2015 、 EN 55032/A11:2020 、 EN 55035:2017/A11:2020 、 EN 61000-6-2:2005 、 EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)EN IEC 63000 : 2018
電磁適合性EN 50121-4
電気的安全性CSA C22.2 No. 60950 / CSA C22.2 No. 60950/UL60950
放射干渉EN 55032、FCC パート 15 サブパート B、ICES-003、AS/NZS CISPR 32
ノイズ耐性EN 55032 、EN61000-6-2
周囲温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度最大 95 %
高度0 ... 3048 m
保護等級IP30
接続電源 端子台
イーサネット 5 x RJ45
材料
ハウジングアルミニウム
質量650 g
寸法
高さ120 mm
幅30 mm
長さ99 mm
構造タイプキャビネットモジュール
取り付けDIN レールまたは直接パネル取り付け
一般的な注意事項