国を選択してください

グローバルサイトへ

SC2-N0-GN 誘導型スロットセンサー

主なメリットの概要

  • スロット幅 2 mm

NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:

スイッチ アンプを表示する
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

SC2-N0-GNの技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプNAMUR
スロット幅2 mm
浸漬深さ(横方向)5 ... 7 mm 、標準 6 mm
出力タイプ2 線式
公称電圧Uo8,2 V (Ri 約 1 kΩ)
動作電圧UB5 ... 25 V
切替え周波数f0 ... 5000 Hz
ヒステリシスH0,11 ... 0,2 mm
消費電流
測定プレートが検出されませんでした≥ 3 mA
測定プレートが検出されました≤ 1 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd5790 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
電磁適合性NE 21:2007
標準EN IEC 60947-5-2
IECEx 承認
機器保護レベル GaIECEx PTB 11.0091X
機器保護レベル GbIECEx PTB 11.0091X
機器保護レベル DaIECEx PTB 11.0091X
機器保護レベル(Mb)IECEx PTB 11.0091X
ATEX 承認済み
機器保護レベル GaPTB 99 ATEX 2219 X
機器保護レベル GbPTB 99 ATEX 2219 X
機器保護レベル DaPTB 99 ATEX 2219 X
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 抵抗
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 8,2 V DC
通常の場所E87056
危険な場所E501628
制御図面116-0453
CCC 認証
危険な場所2.02032E+15
海洋認証DNVGL TAA00001A5
周囲温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
接続タイプフレキシブルリード
コア断面積0,06 mm2
ハウジング材質PBT
保護等級IP67
ケーブル
ケーブル直径0,75 mm ± 0,15 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
コア断面積0,06 mm2
長さL500 mm
寸法
高さ13 mm
幅15 mm
長さ8 mm
危険区域での使用取扱説明書を参照してください
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。