国を選択してください
SJ3,5-SN-Y89604 誘導型スロットセンサー
主なメリットの概要
- スロット幅 3.5 mm
- IEC 61508 準拠の SIL 3 まで使用可能
- 鉄製対象物
NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:
スイッチ アンプを表示する








注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
SJ3,5-SN-Y89604の技術データ
| スイッチング機能 | 常閉(NC) | |
| 出力タイプ | 安全機能付き NAMUR | |
| スロット幅 | 3,5 mm | |
| 浸漬深さ(横方向) | 5 ... 7 標準 6 mm | |
| 基準対象物 | 10 x 7 x 0.3 mm3、Al | |
| 出力タイプ | 2 線式 |
| 公称電圧 | Uo | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | ||||||
| 切替え周波数 | f | 0 ... 3000 Hz | ||||||
| ヒステリシス | H | NAMUR スイッチアンプ付き: 0,045 mm (例 Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB) 安全スイッチアンプ付き 0,025 mm (例 Pepperl + Fuchs KFD2-SH-Ex1) | ||||||
| 電流上昇率 | -4,5 mA / mm | |||||||
| 消費電流 | ||||||||
| ||||||||
| 安全インテグリティレベル(SIL) | SIL 3 | |
| MTTFd | 11800 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | ||||||||
| ||||||||
| IECEx 承認 | |||||||||||
| |||||||||||
| ATEX 承認済み | |||||||||||
| |||||||||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 抵抗 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 8,2 V DC | ||||||||||
| CCC 認証 | |||||||||||
| |||||||||||
| NEPSI 認証 | |||||||||||
| |||||||||||
| 周囲温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| 接続タイプ | フレキシブルリード LiY | ||||||||||||||||
| ハウジング材質 | PBT | ||||||||||||||||
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||||||||
| ケーブル | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 寸法 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 危険区域での使用 | 取扱説明書を参照してください |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。