国を選択してください
LB9516-T6*-B-0**-**-*-Y* LB Remote I/O Field Unit
LB remote-I/O field unit in stainless steel design
主なメリットの概要
- Preconfigured enclosures for engineered LB systems
- Max. 16 slots for I/O modules
- Installation in Zone 2 or safe area
- Impact resistance enclosure, IP66
- For PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, PROFINET, and MODBUS RTU
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE