国を選択してください
LB Remote I/Oシステム

ゾーン2、クラスI/ディビジョン2に設置するためのLB Remote I/Oシステムは、 危険区域にあるフィールドデバイスと安全区域にある制御システムとの間で信号変換を行うモジュール式システムです。このリモートI/Oシステムにより、フィールドデバイスの信号は、標準化されたバスプロトコル(PROFINET、PROFIBUS、Modbusなど)を採用した単一のフィールドバスケーブルを介して、プロセス制御システムへ伝送されます。
LB Remote I/Oの特長
- コンパクトなデザイン
- 高いチャネル密度
- 優れた診断方法
- 世界各国の認可
その他にもいろいろあります。
PROFINET用ゲートウェイを使用することで、リモートI/Oシステムをイーサネットネットワーク 経由でIIoTアプリケーションに接続することができます。ほとんどのアナログフィールドデバイスはHARTに対応しているため、制御システムでのパラメーター化や 診断にHARTを利用することができます。このため、HART-IPを搭載したリモートI/Oシステムには、フィールドデバイスからのHARTデータを制御システムに転送する機能が備わっています。
言語
- 英語
- ポルトガル語
- ドイツ語
- フランス語
パンフレットと概要 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| パンフレットと概要Product Overview - Remote I/O systems | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 4 MB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Information - Custom cabinets and junction boxes | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 1 MB | 言語 英語 | ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Information - Profibus-Fibre Optic Coupler and Repeater | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 836 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| パンフレットと概要Engineering Guide - Grounding, Earthing and Shielding of FB Remote I/O Systems | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 1 MB | 言語 英語 | ダウンロード |
| パンフレットと概要Product Overview - FB Remote I/O for Zone 1 | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 682 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
関連文献 | ファイルの種類 | ファイルサイズ | 言語 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| 関連文献DTM Certificate | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 680 KB | 言語 英語
| ダウンロード |
| 関連文献Integration in Honeywell Experion PKS (LB8106*) - Planning and Integration Information | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 2 MB | 言語 英語 | ダウンロード |
| 関連文献Integration in Yokogawa CENTUM VP (LB8106*) - Planning and Integration Information | ファイルの種類 PDF | ファイルサイズ 2 MB | 言語 英語 | ダウンロード |
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!