国を選択してください
NJ15-30GKK-N 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 15 mm ノンフラッシュ(非面一)
- IEC 61508 準拠の SIL 2 まで使用可能
- NAMUR 出力
NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:
スイッチ アンプを表示する








注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NJ15-30GKK-Nの技術データ
| スイッチング機能 | 常閉(NC) | |
| 出力タイプ | NAMUR | |
| 定格動作距離 | sn | 15 mm |
| 設置 | ノンフラッシュ(非面一) | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 12,15 mm |
| 減衰係数 rAl | 0,4 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,3 | |
| 減衰係数 r304 | 0,85 | |
| 出力タイプ | 2 線式 |
| 公称電圧 | Uo | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | ||||||
| 切替え周波数 | f | 0 ... 100 Hz | ||||||
| 消費電流 | ||||||||
| ||||||||
| 安全インテグリティレベル(SIL) | SIL 2 | |
| MTTFd | 5070 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | ||||||||
| ||||||||
| IECEx 承認 | |||||||||||
| |||||||||||
| ATEX 承認済み | |||||||||||
| |||||||||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 抵抗 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 8,2 V DC | ||||||||||
| CCC 認証 | |||||||||||
| |||||||||||
| CML 認証取得 | ご要望に応じます | ||||||||||
| ANZEx | 18.3018X | ||||||||||
| KCC 認証 | |||||||||||
| |||||||||||
| 周囲温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
| 接続タイプ | 端子コンパートメント | |||||||
| コア断面積 | 最大 2.5 mm2 、 被覆剥ぎシロ :7 mm | |||||||
| 接続(システム側) | M16 x 1.5 ケーブルグランド センサ テールおよび横方向 、 使用可能なねじ山の長さ センサ テール 5.5 mm / 横 7.5 mm | |||||||
| ハウジング材質 | PBT | |||||||
| 検出面 | PBT | |||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
| 納品物 | ナット 2 個付属 | |
| 危険区域での使用 | 取扱説明書を参照してください |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。