国を選択してください

グローバルサイトへ

NJ2-V3-N-V5 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 2 mm フラッシュ(面一)
  • IEC 61508 準拠の SIL 2 まで使用可能
  • NAMUR 出力

NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:

スイッチ アンプを表示する
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NJ2-V3-N-V5の技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプNAMUR
定格動作距離sn2 mm
設置面一
保証動作距離sa0 ... 1,62 mm
減衰係数 rAl0,25
リダクションファクタ rCu0,2
減衰係数 r3040,7
出力タイプ2 線式
公称電圧Uo8,2 V (Ri 約 1 kΩ)
切替え周波数f0 ... 1000 Hz
ヒステリシスH標準 %
2:1 技術に最適はい 、 逆極性保護ダイオード不要
消費電流
測定プレートが検出されませんでした≥ 3 mA
測定プレートが検出されました≤ 1 mA
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 2
MTTFd11775 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
標準EN IEC 60947-5-2
IECEx 承認
機器保護レベル GaIECEx PTB 11.0021X
機器保護レベル GbIECEx PTB 11.0021X
機器保護レベル DaIECEx PTB 11.0021X
機器保護レベル(Mb)IECEx PTB 11.0021X
ATEX 承認済み
機器保護レベル GaPTB 00 ATEX 2032 X
機器保護レベル GbPTB 00 ATEX 2032 X
機器保護レベル DaPTB 00 ATEX 2032 X
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 8,2 V DC
通常の場所E87056
危険な場所E501628
制御図面116-0451
CCC 認証
危険な場所2.02032E+15
CML 認証取得ご要望に応じます
ANZEx19.3001X
海洋認証DNVGL TAA00001A5
周囲温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
接続タイプ4.8 mm ファストン
コア断面積-
ハウジング材質PBT
検出面PBT
保護等級IP67
締め付けトルク、締め付けねじ≤ 0,4 Nm
寸法
高さ10,2 mm
幅27,8 mm
長さ16 mm
危険区域での使用取扱説明書を参照してください
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。