国を選択してください
NJ1,5-F-N-Y195694 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 1.5 mm ノンフラッシュ(非面一)
- NAMUR 出力
NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:
スイッチ アンプを表示する








注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NJ1,5-F-N-Y195694の技術データ
| スイッチング機能 | 常閉(NC) | |
| 出力タイプ | NAMUR | |
| 定格動作距離 | sn | 1,5 mm |
| 設置 | ノンフラッシュ(非面一) | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 1,22 mm |
| 減衰係数 rAl | 0,4 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,3 | |
| 減衰係数 r304 | 0,85 | |
| 出力タイプ | 2 線式 |
| 公称電圧 | Uo | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | ||||||
| 切替え周波数 | f | 0 ... 5000 Hz | ||||||
| ヒステリシス | H | 標準 % | ||||||
| 消費電流 | ||||||||
| ||||||||
| MTTFd | 8734 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | ||||||||
| ||||||||
| IECEx 承認 | |||||||||||
| |||||||||||
| ATEX 承認済み | |||||||||||
| |||||||||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 8,2 V DC | ||||||||||
| CML 認証取得 | ご要望に応じます | ||||||||||
| ANZEx | 19.3001X | ||||||||||
| 周囲温度 | 移動用 -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) 、 固定設置 -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
| 接続タイプ | ケーブル | |||||||||||||
| ハウジング材質 | PBT | |||||||||||||
| 検出面 | PBT | |||||||||||||
| 保護等級 | IP68 | |||||||||||||
| ケーブル | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 質量 | 36 g | |||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 危険区域での使用 | 取扱説明書を参照してください |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。