国を選択してください

グローバルサイトへ

NCN50-FP-N0-P4-V1 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 50 mm ノンフラッシュ(非面一)
  • NAMUR 出力
  • 逆極性保護

NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:

スイッチ アンプを表示する
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NCN50-FP-N0-P4-V1の技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプNAMUR
定格動作距離sn50 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
保証動作距離sa0 ... 40,5 mm
実際の動作距離sr45 ... 55 mm 標準
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,35
減衰係数 r3040,8
出力タイプ2 線式
設置条件
A40 mm
B150 mm
F240 mm
公称電圧Uo8,2 V (Ri 約 1 kΩ)
切替え周波数f0 ... 80 Hz
ヒステリシスH0 ... 5 % 標準 3 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能はい
消費電流
測定プレートが検出されませんでした≥ 3 mA
測定プレートが検出されました≤ 1 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 20 ms
切替え状態インジケータLED、黄色
規格準拠
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
電磁適合性NE 21:2007
標準EN IEC 60947-5-2
IECEx 承認
機器保護レベル GaIECEx PTB 11.0021X
機器保護レベル GbIECEx PTB 11.0021X
機器保護レベル DaIECEx PTB 11.0021X
ATEX 承認済み
機器保護レベル GaPTB 00 ATEX 2032 X
機器保護レベル GbPTB 00 ATEX 2032 X
機器保護レベル DaPTB 00 ATEX 2032 X
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 8,2 V DC
通常の場所E87056
危険な場所E501628
制御図面116-0451
CCC 認証
危険な場所2.02032E+15
CML 認証取得ご要望に応じます
周囲温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
保管温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質PBT / メタル
検出面PBT
ハウジングベースアルミニウム塗装
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数4
質量538 g
締付けトルク、ハウジングねじ1 Nm
寸法
高さ40 mm
幅80 mm
長さ80 mm
危険区域での使用取扱説明書を参照してください
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。