国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB15-U4K-N0-V1 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 15 mm フラッシュ
  • センサーヘッドが双方向および回転可能
  • NAMUR 出力
  • 逆極性保護

NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:

スイッチ アンプを表示する
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB15-U4K-N0-V1の技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプNAMUR
定格動作距離sn15 mm
設置面一
保証動作距離sa0 ... 12,15 mm
実際の動作距離sr13,5 ... 16,5 mm 標準 15 mm
減衰係数 rAl0,33
リダクションファクタ rCu0,31
減衰係数 r3040,74
出力タイプ2 線式
公称電圧Uo8,2 V (Ri 約 1 kΩ)
切替え周波数f0 ... 300 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能はい
短絡保護機能はい
消費電流
測定プレートが検出されませんでしたmin. 2,2 mA
測定プレートが検出されました≤ 1 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
規格準拠
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
電磁適合性NE 21:2007
標準EN IEC 60947-5-2
IECEx 承認
機器保護レベル GaIECEx PTB 11.0021X
機器保護レベル GbIECEx PTB 11.0021X
機器保護レベル DaIECEx PTB 11.0021X
ATEX 承認済み
機器保護レベル GaPTB 00 ATEX 2032 X
機器保護レベル GbPTB 00 ATEX 2032 X
機器保護レベル DaPTB 00 ATEX 2032 X
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 8,2 V DC
通常の場所E87056
危険な場所E501628
制御図面116-0451
CCC 認証
危険な場所2.02032E+15
CML 認証取得ご要望に応じます
KCC 認証
危険な場所22-AV4BO-0032X
海洋認証DNVGL TAA00001A5
周囲温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
保管温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質PA / 金属
検出面PA
保護等級IP68/IP69K
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数4
質量225 g
寸法
高さ40 mm
幅40 mm
長さ118 mm
注締め付けトルク:1.8 Nm (ハウジング)
危険区域での使用取扱説明書を参照してください
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。