国を選択してください
NBN30-U1K-N0 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 30 mm ノンフラッシュ(非面一)
- NAMUR 出力
- 逆極性保護
- センサーヘッドが双方向および回転可能
NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:
スイッチ アンプを表示する








注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBN30-U1K-N0の技術データ
| スイッチング機能 | 常閉(NC) | |
| 出力タイプ | NAMUR | |
| 定格動作距離 | sn | 30 mm |
| 設置 | ノンフラッシュ(非面一) | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 24,3 mm |
| 実際の動作距離 | sr | 27 ... 33 mm 標準 |
| 減衰係数 rAl | 0,45 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,42 | |
| 減衰係数 r304 | 0,79 | |
| 出力タイプ | 2 線式 |
| 公称電圧 | Uo | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | ||||||
| 切替え周波数 | f | 0 ... 150 Hz | ||||||
| ヒステリシス | H | 1 ... 15 % 標準 5 % | ||||||
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |||||||
| 短絡保護機能 | はい | |||||||
| 消費電流 | ||||||||
| ||||||||
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 | |||||||
| MTTFd | 1660 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | |||||||||||
| |||||||||||
| IECEx 承認 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ATEX 承認済み | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 8,2 V DC | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| CCC 認証 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| CML 認証取得 | ご要望に応じます | |||||||||||||
| ANZEx | 19.3001X | |||||||||||||
| 海洋認証 | DNVGL TAA00001A5 | |||||||||||||
| 周囲温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| 接続タイプ | ねじ端子 | ||||||||||
| 接続に関する情報 | 1 つの端子接続には、同じコア断面積を持つ導体を 2 つまで取り付けることができます 締付けトルク 1.2 N.m + 10 % | ||||||||||
| コア断面積 | 最大 2.5 mm2 、 被覆剥ぎシロ :7 mm | ||||||||||
| |||||||||||
| 接続(システム側) | ねじ端子 、 M20 x 1.5 ケーブルグランド 、 使用可能なねじ山の長さ 9.1 mm 、 最大ねじ込み深さ 9.1 mm | ||||||||||
| ハウジング材質 | PA | ||||||||||
| 検出面 | PA | ||||||||||
| 保護等級 | IP66 / IP68 / IP69K | ||||||||||
| 質量 | 225 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 注 | 締め付けトルク:1.8 Nm (ハウジング) | ||||||||||
| 危険区域での使用 | 取扱説明書を参照してください |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。