国を選択してください

グローバルサイトへ

NBN40-U1LK-N0 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 40 mm ノンフラッシュ(非面一)
  • センサーヘッドが双方向および回転可能
  • ATEX 、IECEx 認証
  • NAMUR 出力
  • 逆極性保護

もっと見る

NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:

スイッチ アンプを表示する
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN40-U1LK-N0の技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプNAMUR
定格動作距離sn40 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
保証動作距離sa0 ... 32,4 mm
減衰係数 rAl0,41
リダクションファクタ rCu0,38
減衰係数 r3040,75
リダクションファクタ rBrass0,46
出力タイプ2 線式
設置条件
A25 mm
公称電圧Uo8,2 V (Ri 約 1 kΩ)
切替え周波数f0 ... 100 Hz
ヒステリシスH2 ... 20 % 標準 10 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能はい
消費電流
測定プレートが検出されませんでしたmin. 2,5 mA
測定プレートが検出されました≤ 1 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd2415 a
規格準拠
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
電磁適合性NE 21:2012
標準EN IEC 60947-5-2
IECEx 承認
機器保護レベル GaIECEx PTB 11.0021X
機器保護レベル GbIECEx PTB 11.0021X
機器保護レベル DaIECEx PTB 11.0021X
機器保護レベル(Mb)IECEx PTB 11.0021X
ATEX 承認済み
機器保護レベル GaPTB 00 ATEX 2032 X
機器保護レベル GbPTB 00 ATEX 2032 X
機器保護レベル DaPTB 00 ATEX 2032 X
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 8,2 V DC
通常の場所E87056
危険な場所E501628
制御図面116-0451
CCC 認証
危険な場所2.02032E+15
CML 認証取得ご要望に応じます
ANZEx19.3001X
周囲温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
保管温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
接続タイプねじ端子
接続に関する情報1 つの端子接続には、同じコア断面積を持つ導体を 2 つまで取り付けることができます
締付けトルク 1.2 N.m + 10 %
コア断面積最大 2.5 mm2 、 被覆剥ぎシロ :7 mm
最小コア断面積ワイヤーエンドフェルールなし 0,5 mm2 、 コネクタスリーブ付き 0,34 mm2
最大コア断面積ワイヤーエンドフェルールなし 2,5 mm2 、 コネクタスリーブ付き 1,5 mm2
接続(システム側)ねじ端子 、 M20 x 1.5 ケーブルグランド 、 使用可能なねじ山の長さ 9.1 mm 、 最大ねじ込み深さ 9.1 mm
ハウジング材質PA
検出面PA
ハウジングベースプラスチック
保護等級IP67 / IP69K
寸法
高さ55 mm
幅55 mm
長さ128 mm
危険区域での使用取扱説明書を参照してください
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。