国を選択してください

グローバルサイトへ

NJ40-FP-SN-P4 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 40 mm ノンフラッシュ(非面一)
  • NAMUR 出力

NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:

スイッチ アンプを表示する
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NJ40-FP-SN-P4の技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプ安全機能付き NAMUR
定格動作距離sn40 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
保証動作距離sa0 ... 32,4 mm
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,3
減衰係数 r3040,85
出力タイプ2 線式
公称電圧Uo8,2 V (Ri 約 1 kΩ)
切替え周波数f0 ... 100 Hz
消費電流
測定プレートが検出されませんでしたmin. 3 mA
測定プレートが検出されました≤ 1 mA
MTTFd7560 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
標準EN IEC 60947-5-2
IECEx 承認
機器保護レベル GbIECEx PTB 11.0092X
機器保護レベル DaIECEx PTB 11.0092X
ATEX 承認済み
機器保護レベル GbPTB 00 ATEX 2049 X
機器保護レベル DaPTB 00 ATEX 2049 X
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 8,2 V DC
KCC 認証
危険な場所18-AV4BO-0478X
周囲温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
接続タイプ1/2 NPT 端子コンパートメント、ワイヤー断面積 ≤ 2.5 mm2
コア断面積最大 2.5 mm2
ハウジング材質PBT / メタル
検出面PBT
保護等級IP68
寸法
高さ40 mm
幅80 mm
長さ80 mm
危険区域での使用取扱説明書を参照してください
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。