国を選択してください
V19X-G-ABG ケーブルソケット
ケーブルソケット、現場取付け可能、M12 ストレート、Xコード、8ピン、Cat6A、シールド付き、ケーブル径 5.5~9 mm 用、絶縁被覆圧着接続
主なメリットの概要
- ギガビット イーサネット向け
- フィールド取り付け可能
- 頑丈な金属製ハウジング
- 完全な EMC 保護を実現する全方位シールド(360°)
- 絶縁変位接続
- 壁用ブッシュ
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR