国を選択してください
NJ6-22-SN-G-3M 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 6 mm フラッシュ
- IEC 61508 準拠の SIL 3 まで使用可能
- 保護等級 IP68
- ATEX-/IECEx (Zone 0/1/20/21 、Ex i) 認証
- ATEX-/IECEx (Zone 2/22 、Ex ec/tc) 認証
- 3 m の接続ケーブル
もっと見る
NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:
スイッチ アンプを表示する








注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NJ6-22-SN-G-3Mの技術データ
| スイッチング機能 | 常閉(NC) | |
| 出力タイプ | 安全機能付き NAMUR | |
| 定格動作距離 | sn | 6 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 4,86 mm |
| 減衰係数 rAl | 0,4 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,3 | |
| 減衰係数 r304 | 0,85 | |
| 安全インテグリティレベル(SIL) | IEC 61508 に準拠する SIL3 まで 危険安全関連でのアプリケーションでは、センサは KFD2-SH-EX1 などの Pepperl+Fuchs が認定したフェイルセーフインターフェイスを使用する必要があります。 「exida Functional Safety Assessment」はこの製品の不可欠なドキュメントですので、入手をご検討ください(www.pepperl-fuchs.com から入手可能)。 | |
| 出力タイプ | 2 線式 |
| 公称電圧 | Uo | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | ||||||
| 切替え周波数 | f | 0 ... 2000 Hz | ||||||
| 2:1 技術に最適 | はい 、 逆極性保護ダイオード付き | |||||||
| 消費電流 | ||||||||
| ||||||||
| 安全インテグリティレベル(SIL) | SIL 3 | |
| MTTFd | 11850 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | ||||||||
| ||||||||
| IECEx 承認 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ATEX 承認済み | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 抵抗 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 8,2 V DC | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| CCC 認証 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 周囲温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| 接続タイプ | ケーブル | ||||||||||||||||
| ハウジング材質 | ステンレス鋼(303/1.4305) | ||||||||||||||||
| 検出面 | Valox(PBT) 、 緑色 | ||||||||||||||||
| 保護等級 | IP68 | ||||||||||||||||
| ケーブル | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 寸法 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 納品物 | ナット 2 個付属 | |
| 危険区域での使用 | 取扱説明書を参照してください |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。