国を選択してください

グローバルサイトへ

NJ8-18GK-SN-10M 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 8 mm、ノンフラッシュ(非面一)型
  • IEC 61508 準拠の SIL 3 まで使用可能
  • 保護等級 IP68
  • ATEX-/IECEx (Zone 0/1/20/21 、Ex i) 認証
  • ATEX-/IECEx (Zone 2/22 、Ex ec/tc) 認証
  • 10 m 接続ケーブル

もっと見る

NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:

スイッチ アンプを表示する
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NJ8-18GK-SN-10Mの技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプ安全機能付き NAMUR
定格動作距離sn8 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
保証動作距離sa0 ... 6,48 mm
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,3
減衰係数 r3040,85
安全インテグリティレベル(SIL)IEC 61508 に準拠する SIL3 まで 危険安全関連でのアプリケーションでは、センサは KFD2-SH-EX1 などの Pepperl+Fuchs が認定したフェイルセーフインターフェイスを使用する必要があります。
「exida Functional Safety Assessment」はこの製品の不可欠なドキュメントですので、入手をご検討ください(www.pepperl-fuchs.com から入手可能)。
出力タイプ2 線式
公称電圧Uo8,2 V (Ri 約 1 kΩ)
切替え周波数f0 ... 200 Hz
消費電流
測定プレートが検出されませんでした≥ 3 mA
測定プレートが検出されました≤ 1 mA
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 3
MTTFd11850 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
標準EN IEC 60947-5-2
IECEx 承認
機器保護レベル GaIECEx PTB 11.0092X
機器保護レベル GbIECEx PTB 11.0092X
機器保護レベル Gc (ec)IECEx TUR 21.0017X
機器保護レベル DaIECEx PTB 11.0092X
機器保護レベル Dc(tc)IECEx TUR 21.0018X
機器保護レベル(Mb)IECEx PTB 11.0092X
ATEX 承認済み
機器保護レベル GaPTB 00 ATEX 2049 X
機器保護レベル GbPTB 00 ATEX 2049 X
機器保護レベル Gc (ec)T?V 20 ATEX 8523 X
機器保護レベル DaPTB 00 ATEX 2049 X
機器保護レベル Dc(tc)T?V 20 ATEX 8524 X
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 抵抗
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 8,2 V DC
通常の場所E87056
危険な場所E501628
制御図面116-0454
CCC 認証
危険な場所2.02032E+15
2024322315005947
2024322315005860
周囲温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質Crastin(PBT)、黒色
検出面Crastin(PBT)、黒色
保護等級IP68
ケーブル
ケーブル直径6 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料シリコン
コア断面積0,75 mm2
長さL10 m
寸法
長さ39 mm
直径18 mm
納品物ナット 2 個付属
危険区域での使用取扱説明書を参照してください
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。