国を選択してください

グローバルサイトへ

NJ5-11-N-G-5M-Y322216 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 5 mm、ノンフラッシュ(非面一)型
  • NAMUR 出力

NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:

スイッチ アンプを表示する
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NJ5-11-N-G-5M-Y322216の技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプNAMUR
定格動作距離sn5 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
保証動作距離sa0 ... 4,05 mm
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,3
減衰係数 r3040,85
出力タイプ2 線式
公称電圧Uo8,2 V (Ri 約 1 kΩ)
切替え周波数f0 ... 3000 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
2:1 技術に最適はい 、 逆極性保護ダイオード不要
消費電流
測定プレートが検出されませんでしたmin. 3 mA
測定プレートが検出されました≤ 1 mA
MTTFd11774 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
標準EN IEC 60947-5-2
IECEx 承認
機器保護レベル GbIECEx PTB 11.0037X
機器保護レベル DaIECEx PTB 11.0037X
機器保護レベル(Mb)IECEx PTB 11.0037X
ATEX 承認済み
機器保護レベル GbPTB 00 ATEX 2048 X
機器保護レベル DaPTB 00 ATEX 2048 X
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 8,2 V DC
CML 認証取得ご要望に応じます
ANZEx18.3018X
周囲温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面PVDF
保護等級IP68
ケーブル
ケーブル直径4,8 mm ± 0,2 mm
曲げ半径ケーブル直径の > 10 倍
材料PUR
コア断面積0,34 mm2
長さL5 m
寸法
長さ31 mm
直径14 mm
危険区域での使用取扱説明書を参照してください
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。